17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

瓜生 オ-プンエンドレンチ

通常単価(税別)
194,133184,659
税込単価
213,546203,125
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・パイプ、チューブナットの締付、コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。【用途】...

詳細を確認
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 材質1
    アルミ●鉄
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.3

型番:

UOW-11-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パイプ、チューブナットの締付けに利用。コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。

規格表

瓜生 オ-プンエンドレンチ 規格表1

※空気圧0.6MPa(Gauge)無負荷時のデータです。
*UOW-11-10~22は最大トルク値を表わす。トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。

瓜生 オ-プンエンドレンチ 規格表2

外形図

瓜生 オ-プンエンドレンチ 外形図

頭部寸法

UOW-11-22の仕様・寸法情報

使用空気圧力(MPa)
0.4~0.8
ホース取付口
Rc1/4
トラスココード
523-7602
質量(g)
1700.0
材質1
アルミ●鉄
トルク範囲(N・m)
24
全長(mm)
326
空気消費量([[M3]]/min)
0.3
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
220
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
UOW-11-22

使用空気圧力

(MPa)

トラスココード

質量(g)

トルク範囲(N・m)

全長(mm)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

最小発注数量
0.4~0.8
523-7602
1700.0
24
326
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,133184,659
( 203,125 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ、チューブナットの締付、コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。
【用途】
・自動車関係など、一般産業用に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瓜生 オ-プンエンドレンチの型番UOW-11-22のページです。 型番UOW-11-22に関する仕様情報を記載しております。
瓜生 オ-プンエンドレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瓜生 オ-プンエンドレンチ
瓜生 ラチェットレンチ
19mm角エアーインパクトレンチ
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4
1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1A
エアツール オイルパルスレンチ ULシリーズ ピストルタイプ
メーカー瓜生製作瓜生製作ベッセルエスコエスコ瓜生製作
通常価格194,133122,53467,94485,76544,38691,292 -
通常出荷日5日目5日目1日目2日目2日目4日目
ホース取付口Rc1/4PT1/4NPT1/41/2Rc1/4Rc1/4
材質1アルミ●鉄アルミ●鉄----
空気消費量([[M3]]/min)0.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト