17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 L

通常単価(税別)
16,044
税込単価
17,648
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム、プラスチックに悪影響が少なく、EPDMにも使用可能です。(シリコーンゴムを除く)・耐熱...

詳細を確認

    型番:

    UNISILKON-L-250-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    UNISILKON-L-250-Lの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UNISILKON-L-250-L
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,044
    ( 17,648 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ゴム、プラスチックに悪影響が少なく、EPDMにも使用可能です。(シリコーンゴムを除く)
    ・耐熱性、耐水・耐スチーム性、付着性に優れています。
    ・NSF/ANSI61、UBAガイドライン、WRASに認証されています。
    【用途】
    ・飲料水などのバルブ、コック。
    ・食品機械の摺動部、湯水混合栓。
    ・サーモバルブ、空圧バルブ、浄水器のパッキン、Oリング。
    【商品仕様】
    ・ちょう度:NO.3
    ・色:白
    ・容量(g):50
    ・容量(ml):40
    ・使用温度範囲(℃):-45~160
    ・NSF H1認定登録
    ・使用温度範囲:-45~160℃
    ・JANコード:4582274000222
    ・トラスココード:818-4776
    ・質量:50g
    【材質/仕上】
    ・主成分:シリコン油、PTFE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 Lの型番UNISILKON-L-250-Lのページです。 型番UNISILKON-L-250-Lに関する仕様情報を記載しております。
    クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 L
    クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1
    クリューバー NOKグリース PARALIQ GTE 703
    PTFEグリース
    50g フッ素グリース
    多目的グリース
    メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)東京硝子器械エスコケニス
    通常価格16,044100,3096,20011,86114,9003,430
    通常出荷日1日目9日目1日目6日目2日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト