17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

面取りカッター ウラザグリメン-C

面取りカッター ウラザグリメン-C
通常単価(税別)
21,883
税込単価
24,071
通常出荷日:4日目

裏面取り加工が可能なカッターです。材質/仕上:鋼セット内容/付属品:クランプスクリュ、レンチ(チップ別...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

UMZH32-22S-M20CS【特長】
・裏面取り加工が可能なカッターです。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・刃径(mm):20
・刃数:1
・先端角(°):45
・全長(mm):164
・専用チップ:SPET06T104
・JANコード:4580114244638
・トラスココード:796-9317
・質量:628g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
UMZH25-16S-M14CS【特長】
・裏面取り加工が可能なカッターです。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):25
・刃径(mm):14
・刃数:1
・先端角(°):45
・全長(mm):132
・専用チップ:SPET06T104
・JANコード:4580114244607
・トラスココード:796-9287
・質量:348g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
UMZH32-20S-M18CS【特長】
・裏面取り加工が可能なカッターです。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・刃径(mm):18
・刃数:1
・先端角(°):45
・全長(mm):154
・専用チップ:SPET06T104
・JANコード:4580114244621
・トラスココード:796-9309
・質量:590g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
UMZH25-18S-M16CS【特長】
・裏面取り加工が可能なカッターです。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):25
・刃径(mm):16
・刃数:1
・先端角(°):45
・全長(mm):142
・専用チップ:SPET06T104
・JANコード:4580114244614
・トラスココード:796-9295
・質量:370g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

RoHS?最小発注数量
・裏面取り加工が可能なカッターです・シャンク径(mm):25・刃径(mm):14・刃数:1・先端角(°):45・全長(mm):132・専用チップ:SPET06T104
・JANコード:4580114244607・トラスココード:796-9287・質量:348g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
10
1個
・裏面取り加工が可能なカッターです・シャンク径(mm):25・刃径(mm):16・刃数:1・先端角(°):45・全長(mm):142・専用チップ:SPET06T104
・JANコード:4580114244614・トラスココード:796-9295・質量:370g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
10
1個
・裏面取り加工が可能なカッターです・シャンク径(mm):32・刃径(mm):18・刃数:1・先端角(°):45・全長(mm):154・専用チップ:SPET06T104
・JANコード:4580114244621・トラスココード:796-9309・質量:590g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
10
1個
・裏面取り加工が可能なカッターです・シャンク径(mm):32・刃径(mm):20・刃数:1・先端角(°):45・全長(mm):164・専用チップ:SPET06T104
・JANコード:4580114244638・トラスココード:796-9317・質量:628g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,883
( 24,071 )
4日目
21,883
( 24,071 )
4日目
21,883
( 24,071 )
4日目
21,883
( 24,071 )
4日目

詳細情報

基本情報

裏面取り加工が可能なカッターです。
材質/仕上:鋼
セット内容/付属品:クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

面取りカッター ウラザグリメン-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取りカッター ウラザグリメン-C
Cカッターボーイ
Cカッター用レンチ
面取りカッター ジェントルメン
Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ
Cカッターミニ表裏面取り1枚刃タイプ
メーカー富士元工業大昭和精機大昭和精機富士元工業大昭和精機大昭和精機
通常価格21,88314,297700 -26,436 -11,305 -8,177 -
通常出荷日4日目在庫品1日目5日目4日目在庫品1日目〜3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト