17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター〈オオカミ〉 ULT-OK-BL-F

積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター〈オオカミ〉

通常単価(税別)
766
税込単価
843
通常出荷日:9日目

【特長】・ECO加湿器うるおい ちいさな森の交換用フィルターです。・抗菌防カビ処理が施されており、カビ...

詳細を確認

    型番:

    ULT-OK-BL-F
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ULT-OK-BL-Fの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ULT-OK-BL-F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    766
    ( 843 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ECO加湿器うるおい ちいさな森の交換用フィルターです。
    ・抗菌防カビ処理が施されており、カビや細菌の増殖を防ぎます。
    【用途】
    ・効果が弱まってきたときの交換用
    【商品仕様】
    ・シート展開状態約400×145mm
    ・特殊繊維
    ・製品重量:15g
    ・積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター〈オオカミ〉
    ・JANコード:4906648103164
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・シート:特殊繊維

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター〈オオカミ〉の型番ULT-OK-BL-Fのページです。 型番ULT-OK-BL-Fに関する仕様情報を記載しております。
    積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター〈オオカミ〉のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター〈オオカミ〉
    個人用冷却器 クーレット
    個人用冷却器(クーレット)
    冷却スーツ用チラー
    個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)
    冷却スーツ用チラー ホースのみ
    メーカー積水樹脂重松製作所重松製作所トラスコ中山重松製作所トラスコ中山
    通常価格76634,32744,810279,347 -32,79931,680
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト