17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター<エルク> ULT-EL-GR-F

積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター<エルク>

通常単価(税別)
766
税込単価
843
通常出荷日:9日目

【特長】・ECO加湿器うるおい ちいさな森の交換用フィルターです。・抗菌防カビ処理が施されており、カビ...

詳細を確認

    型番:

    ULT-EL-GR-F
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ULT-EL-GR-Fの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ULT-EL-GR-F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    766
    ( 843 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ECO加湿器うるおい ちいさな森の交換用フィルターです。
    ・抗菌防カビ処理が施されており、カビや細菌の増殖を防ぎます。
    【用途】
    ・効果が弱まってきたときの交換用
    【商品仕様】
    ・シート展開状態約400×145mm
    ・特殊繊維
    ・製品重量:15g
    ・積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター<エルク>
    ・JANコード:4906648103157
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・シート:特殊繊維

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター<エルク>の型番ULT-EL-GR-Fのページです。 型番ULT-EL-GR-Fに関する仕様情報を記載しております。
    積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター<エルク>のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター<エルク>
    積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター〈オオカミ〉
    個人用冷却器 クーレット
    個人用冷却器(クーレット)
    冷却スーツ用チラー
    個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)
    メーカー積水樹脂積水樹脂重松製作所重松製作所トラスコ中山重松製作所
    通常価格76676634,32744,810279,347 -32,799
    通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト