17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自然気化式ECO加湿器 ULT-US-PK

自然気化式ECO加湿器

通常単価(税別)
1,476
税込単価
1,624
通常出荷日:5日目

【特長】・特殊繊維フィルターによる自然気化式の加湿器です・加湿のしすぎによる結露やカビ発生の心配がいり...

詳細を確認
  • 仕様3
    ・JANコード:4906648102051・質量:12g・花瓶:PP+PA+PE・【材質/仕上】・フィルター:特殊繊維

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

ULT-US-PK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

ULT-EL-GR【特長】
・コップ1杯の自然蒸発量の約10倍。
・水が無くなるまで水位を一定に保つ自動給水ボトル採用。視覚的にも効果を感じられます。
・オフィスにも
【商品仕様】
・高さ約170×幅約150×奥行55mm
・フィルター:特殊繊維、トレイ:PP、ボトル:PET・PP
・製品重量:110g
・積水 自然気化式ECO加湿器 うるおいちいさな森 <エルク>
・JANコード:4906648103089
・質量:0g
【材質/仕上】
・トレイ:PP 
・ボトル:PET・PP
ULT-US-PK【特長】
・コップ1杯の自然蒸発量の約10倍。
・水が無くなるまで水位を一定に保つ自動給水ボトル採用。視覚的にも効果を感じられます。
・オフィスにも
【商品仕様】
・高さ約170×幅約150×奥行55mm
・フィルター:特殊繊維、トレイ:PP、ボトル:PET・PP
・製品重量:110g
・積水 自然気化式ECO加湿器 うるおいちいさな森 <ウサギ>
・JANコード:4906648103072
・質量:0g
【材質/仕上】
・トレイ:PP 
・ボトル:PET・PP

ULT-US-PKの仕様・寸法情報

仕様1
・コップ1杯の自然蒸発量の約10倍。・水が無くなるまで水位を一定に保つ自動給水ボトル採用。視覚的にも効果を感じられます。・オフィスにも
仕様2
・高さ約170×幅約150×奥行55mm・フィルター:特殊繊維、トレイ:PP、ボトル:PET・PP・製品重量:110g・積水 自然気化式ECO加湿器 うるおいちいさな森 <ウサギ>
仕様3
・JANコード:4906648102051・質量:12g・花瓶:PP+PA+PE・【材質/仕上】・フィルター:特殊繊維
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ULT-US-PK

仕様1

仕様2

最小発注数量
・コップ1杯の自然蒸発量の約10倍。・水が無くなるまで水位を一定に保つ自動給水ボトル採用。視覚的にも効果を感じられます。・オフィスにも
・高さ約170×幅約150×奥行55mm・フィルター:特殊繊維、トレイ:PP、ボトル:PET・PP・製品重量:110g・積水 自然気化式ECO加湿器 うるおいちいさな森 <ウサギ>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,476
( 1,624 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊繊維フィルターによる自然気化式の加湿器です
・加湿のしすぎによる結露やカビ発生の心配がいりません
・蒸気が出ないので、お子様のいるお部屋でも安心して使えます
・コップ1杯の自然蒸発量の約10倍です

・水が無くなるまで水位を一定に保つ自動給水ボトル採用。視覚的にも効果を感じられます
・オフィスにも
<ULT-EL-GR、ULT-US-PK、ULT-OK-BL>
・花デザインのいちりん挿しタイプ。定形郵便で送れるサイズで、ギフトに最適です
・折りたたみ花瓶付きです
・ギフトにも
<ULI-TR-BL>
【用途】
・電気を使わない空間加湿
・節電対策等

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自然気化式ECO加湿器の型番ULT-US-PKのページです。 型番ULT-US-PKに関する仕様情報を記載しております。
自然気化式ECO加湿器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自然気化式ECO加湿器
充電式ポータブル冷温庫
充電式クリップファン
個人用冷却器(クーレット)
個人用冷却器 クーレット
個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)
メーカー積水樹脂アイリスオーヤマトラスコ中山重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格1,47680,5583,02944,81034,32732,799
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
仕様3・JANコード:4906648102051・質量:12g・花瓶:PP+PA+PE・【材質/仕上】・フィルター:特殊繊維-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト