17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

台付スコヤー ULA-1500

台付スコヤー

通常単価(税別)
444,751374,791
税込単価
489,226412,270
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・使用面は精密研磨仕上げです。・棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。・部材...

詳細を確認
  • 精度 (mm)
    JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)
  • 台長 (mm)
    600
  • JANコード
    4520698002187
  • トラスココード
    838-1267
  • 質量(g)
    40000.0
  • 材質1
    炭素工具鋼(SS400)
  • 形状
    台付
  • 呼び寸法(mm)
    1500

型番:

ULA-1500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ULA-1500の仕様・寸法情報

精度(mm)
JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)
台長(mm)
600
JANコード
4520698002187
トラスココード
838-1267
質量(g)
40000.0
材質1
炭素工具鋼(SS400)
形状
台付
呼び寸法(mm)
1500
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
ULA-1500
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444,751374,791
( 412,270 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用面は精密研磨仕上げです。
・棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。
・部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。
【用途】
・2級品:一般作業用組み立て、製缶作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台付スコヤーの型番ULA-1500のページです。 型番ULA-1500に関する仕様情報を記載しております。
台付スコヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台付スコヤー
台付スクエアー(2級) EA719AJ-17A
目盛付台付スコヤ
台付スコヤ ユニセイキ
トラスコ中山 台付スコヤ
アルミ台付スコヤ 目盛なし
メーカーユニセイキエスコ新潟精機(SK)ユニセイキトラスコ中山シンワ測定
通常価格444,75111,09025,380 -24,978 -14,341 -2,401 -
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
精度(mm)JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)-JIS 2級同等品JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当100mmにつき0.1mm以下
台長(mm)600165----
JANコード4520698002187-----
トラスココード838-1267-----
質量(g)40000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト