17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

特殊型メカニカルフォースゲージ圧縮専用コンパクトタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特殊型メカニカルフォースゲージ圧縮専用コンパクトタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UKK-20N

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

【特長】
・圧縮用メカニカルフォースゲージです
・詳細な仕様はコチラです(http://www.forcegauge.net/mechanical-forcegauge/658.html)
【用途】
・スイッチの押し心地の感触測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージのはく離強度測定
・食品の食感測定
・スイッチの押心地の感触測定
・さまざまな材料の強度測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージの剥離強度測定
・食品の食感測定

ご注意

  • 過負荷による破損(オーバーロード)にご注意の上、ご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲(N)
0~20
商品タイプ
ダイヤル
トラスココード
522-3881
質量(g)
300
測定精度
±0.3% F.S.
付属品
詳細はお問合せください。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト