17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

通常単価(税別)
13,72033,765特別価格
税込単価
15,09237,142特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・ウレタン樹脂をハンマーの頭部に一体成型しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちしま...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番全長(mm)頭部(径)(mm)頭部長さ(mm)呼称
UKH-K06G900941626ポンド
UKH-K08G9101041748ポンド

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
70
145
360
4ポンド
4963360204548
808-0792
1800
1個
79
152
390
5ポンド
4963360204555
808-0793
2400.0
1個
94
162
900
6ポンド
4963360204562
808-0794
3700
1個
104
174
910
8ポンド
4963360204579
808-0795
4900.0
1個
104
190
910
10ポンド
4963360204586
808-0796
5400.0
1個
70
145
650
4ポンド
4963360204340
808-0797
2300.0
1個
79
152
650
5ポンド
4963360204357
808-0798
2700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,987
( 15,386 )
4日目
14,447
( 15,892 )
4日目
27,35222,631
( 24,894 )
5日目
33,76527,937
( 30,731 )
5日目
25,087
( 27,596 )
4日目
15,259
( 16,785 )
4日目
13,720
( 15,092 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン樹脂をハンマーの頭部に一体成型しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
・無反動構造なので打撃力が倍加。加えて頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部がにげないため、打撃力が非常に優れています。
【用途】
・建築工事全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機器メンテナンス用に
4
満足度:4.0
大きな回転機械の分解に大きめの 打撃工具が必要なので購入し使っていた 物が劣化しはじめたので新しくこちらを購入。 重さも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
PX印 ウレタン角カケヤ(木柄)
ウレタンショックレスハンマー(グラスファイバー柄)
無反動銅ハンマー グラスファイバー柄
無反動アルミハンマー グラスファイバー柄
メーカーオーエッチ工業トラスコ中山オーエッチ工業SK-11PBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格13,720-8,782 -20,95310,464 -11,459 -8,195 -
通常出荷日4日目〜1日目〜9日目2日目〜1日目〜1日目〜
頭部材質ウレタンポリウレタン(PU)ウレタンウレタンスチールスチール
柄材質グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト