17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波洗浄装置

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超音波洗浄装置

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UI-12R4

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐久性に優れた超音波振動板、超音波振動子を採用しています
・ムラ・キズの少ない洗浄を実現する40KHzタイプです
・液温・液深・洗浄量に応じて安定した洗浄力を発揮する周波数自動追尾方式です
・超音波出力は50~100%まで6段階で調整可能です
・耐久性に優れたボルト締めです
・洗浄液や被洗浄物、洗浄量にあわせた、フレキシブルな構成により、高効率洗浄が行えます
【用途】
・小型部品や実験器具の精密洗浄に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
発振周波数(kHz)
-
高周波入出力(W)
1200
その他
オプション
詳細タイプ
超音波発振機
幅(mm)
485
奥行(mm)
490
高さ(mm)
84
本体材質(ml)
-
電源
-
トラスココード
106-9565
超音波放射面寸法幅(mm)
450

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト