17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

"ユーホビー" UHB-1
  • "ユーホビー"

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

"ユーホビー"

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UHB-1

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・小型、軽量、ハイスピードモーターを使用できます。
・回転数を4段階で調整可能です。
・長時間、連続使用可能です。
・研磨、切削、バリ取り、穴あけ、切断、つやだし、錆落とし、ペンキはがしなどに威力を発揮します。
【用途】
・研磨作業、切削作業、文字彫作業、穴あけ加工、彫刻作業等に。
【セット内容】
・装着コレットチャック2.34mm、付属コレットチャック3mm、カーボンブラシ、両口スパナ×2、ヒューズ0.5A、付属工具×4

指定中の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
8000、15000、20000、30000
トラスココード
515-3727
JANコード
4582154510100
モーター寸法(mm)
26×122
質量(g)
190.000
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト