ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-2

ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-2 UFO-2
通常単価(税別)
10,366
税込単価
11,403
通常出荷日:4日目

【特長】・切断と研磨が同時に出来ます。【用途】・瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの...

詳細を確認
  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

型番:

UFO-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UFO-2の仕様・寸法情報

JANコード
4531521060076
トラスココード
852-4876
重量(g)
91.8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UFO-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,366
( 11,403 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断と研磨が同時に出来ます。
【用途】
・瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの切断、研磨。
【商品仕様】
・φ100×14×15H #60 91.8g
・表面に8本の溝があります。切粉が抜けやすく、加熱しすぎない為の工夫です。
・JANコード:4531521060076
・トラスココード:852-4876
・質量:91.8g
【材質/仕上】
・構造用炭素鋼(S45C)

ご注意

  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-2の型番UFO-2のページです。 型番UFO-2に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-2
“電着ダイヤモンドカッター”(乾式)
ダイヤモンドカッター 電着タイプ
電着ダイヤモンドブレード
電着ダイヤモンドカッター“グローバルソー”(乾式)
電着ダイヤモンドホイール(窯業サイディング専用)
メーカーヤマグチトラスコ中山理研ダイヤモンド工業ミニターモトユキロブテックス
通常価格10,3667,910 -4,80039,900 -6,10010,201 -
通常出荷日4日目1日目4日目5日目〜1日目1日目〜
JANコード4531521060076-----
トラスココード852-4876-----
重量(g)91.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト