ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

組込用計量ユニット

通常単価(税別)
264,000219,384
税込単価
290,400241,322
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・外装材オールステンレス仕様でIP65規格適合の防塵・防水対応です・データをPCやPLCにダイ...

詳細を確認

型番:

UF-620
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UF-620の仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
ひょう量(g)
620
最小表示(g)
0.001
詳細タイプ
組込用計量ユニット
トラスココード
816-7764
質量(g)
13000.0
検定
対象外
センサー方式
フォースバランス
電源
DC24V(オプション:AC100Vアダプタ)

型番リスト

表示件数
型番
UF-620
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264,000219,384
( 241,322 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装材オールステンレス仕様でIP65規格適合の防塵・防水対応です
・データをPCやPLCにダイレクトに出力可能です
・高精度1mgの高精度組込用計量ユニット
・ひょう量の5%荷重時で安定所要時間約0.4秒、計量更新レートMax100回/秒の高速応答
【用途】
・計量作業、重量チェック作業、計数作業に最適です

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

組み込み計量に使用するはかりです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組込用計量ユニットの型番UF-620のページです。 型番UF-620に関する仕様情報を記載しております。
組込用計量ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組込用計量ユニット
AZ-B
高精度電子台はかり(音叉式・IP65)
ViBRA IR通信プリンタ CSP-160IR
SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット
充電式バッテリー・ユニット AD-1682
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子エー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格264,000359,999720,000 -80,0001,402 -38,906
通常出荷日5日目9日目19日目12日目在庫品1日目5日目
主要用途周辺機器はかり-周辺機器はかり周辺機器
種類オプション本体-オプションオプション-
ひょう量(g)620450000----
最小表示(g)0.0011001---
詳細タイプ組込用計量ユニット--通信プリンタ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト