17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ワークテーブル300シリーズワンタッチ移動タイプ用 キャスターセット 75Φ自在車4ヶ

通常単価(税別)
17,60217,907
税込単価
19,36219,698
通常出荷日:2日目

【特長】・レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます・従来お使いいただいている固定式ワークテーブル3...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量

(kg)

備考

最小発注数量
131-6606
4.2
奥行600mm用
1個
132-1392
4.5
奥行750mm用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,602
( 19,362 )
2日目
17,907
( 19,698 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます
・従来お使いいただいている固定式ワークテーブル300Sリーズにもオプション追加でご利用いただけます
【用途】
・工場
・オフィス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル300シリーズワンタッチ移動タイプ用 キャスターセット 75Φ自在車4ヶのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークテーブル300シリーズワンタッチ移動タイプ用 キャスターセット 75Φ自在車4ヶ
ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチール
ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 シルキーホワイト
ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板 シルキーホワイト
ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し シルキーホワイト
ワークテーブルスタンド 棚板セット 奥行250mm
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格17,602-13,314 -3,889 -7,973 -14,286 -20,000 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目〜2日目2日目〜2日目〜
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプワークテーブル300シリーズワンタッチ移動タイプ用 キャスターセットワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネルワークテーブル150シリーズ用 半面棚板ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出しワークテーブルスタンド 棚板セット
キャスター75Φ自在車4ヶ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト