ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット

ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット UC1-W
通常単価(税別)
12,783
税込単価
14,061
通常出荷日:4日目

【特長】・内寸法一杯まで引き出すことが出来るため、内容物の出し入れが容易に行えます。・取付位置は左右方...

詳細を確認

型番:

UC1-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UC1-Wの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
UC1-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,783
( 14,061 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内寸法一杯まで引き出すことが出来るため、内容物の出し入れが容易に行えます。
・取付位置は左右方向のどの位置にでも取付可能です。
・仕切ケース(別売)により6等分の区分けが可能です。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・間口(mm):421
・奥行(mm):432
・高さ(mm):100
・引出し耐荷重(kg):10
・色:シルキーホワイト
・引出し内寸法(mm):W350(335)×D390×H75(78)
・仕切板取付不可
・トラスココード:133-7098
・質量:5.3kg
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネットの型番UC1-Wのページです。 型番UC1-Wに関する仕様情報を記載しております。
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し
ヤマテック ワークテーブル用オプション 2段キャビネット
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板 900×750
ヤマテック ワークテーブル用オプション 1段キャビネット
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格12,78316,45720,05318,11412,40014,020
通常出荷日4日目4日目4日目2日目2日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト