17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニバーサルアングルブロック

通常単価(税別)
50,48782,838
税込単価
55,53691,122
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・シンプルな構造のVブロックとアングルプレートで正確な角度出しが迅速に出来ます・従来のように、...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 工作用精密角度出しブロック
型番寸法
幅(W)×長さ(L)
Vブロックアングルプレート材質硬度精度セット内容
UAB-830×75mm10°/15°/30°1°/2°/3°/4°/5°S45CHRC50±2°±0.015°(±1’)8組セット
UAB-8A38×100mmSK3
ユニバーサルアングルブロック 使用事例

セット内容

使用方法・使用事例

使用事例

ユニバーサルアングルブロック 製品仕様01
  • Vブロック3種類(10°/15°/30°)とアングルプレート5種類(1°/2°/3°/4°/5°)の組合せにより左図のように任意の角度の設定が出来ます。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質詳細

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質詳細

全長(mm)

最小発注数量
30
4560119672353
732-3093
1500.000
S45C
75
1個
38
4560119672360
732-3107
3900.000
SK3
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,487
( 55,536 )
4日目
82,838
( 91,122 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな構造のVブロックとアングルプレートで正確な角度出しが迅速に出来ます
・従来のように、サインバイスやサインプレートを用いる方法よりセッティング作業の効率が大幅に向上します
【用途】
・切削加工に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルアングルブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルアングルブロック
スプリング ミニ サポート SMS30
ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 60mm
セラミック精密定盤
精密石定盤(0級相当品)
プリズム型Vブロック
メーカーフジツールスーパーツールユニセイキソディック新潟精機(SK)ユニセイキ
通常価格50,487-12,975203,587612,49320,590 -98,490 -
通常出荷日4日目〜5日目19日目39日目2日目4日目〜
材質その他その他その他-花崗岩鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト