ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナガン UA-6N-0.5X型 φ0.5(エアキャップSUS) UA-6N-0.5X
  • 扶桑 ルミナガン UA-6N-0.5X型 φ0.5(エアキャップSUS)

扶桑 ルミナガン UA-6N-0.5X型 φ0.5(エアキャップSUS)

通常単価(税別)
57,896
税込単価
63,686
通常出荷日:10日目

【特長】・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。・液通路ス...

詳細を確認
  • 取付口(エア・液体)
    Rp1/8
  • 液体噴出量 (ml/min)
    :0~54
  • トラスココード
    732-1821
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    接液部:SUS303●その他:黄銅クローム
  • ノズル径(mm)
    0.5
  • 最大パターン開き(mm)
    250
  • 平均粒径(μm)
    28

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

UA-6N-0.5X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UA-6N-0.5Xの仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
Rp1/8
液体噴出量(ml/min)
:0~54
トラスココード
732-1821
質量(g)
250.000
材質1
接液部:SUS303●その他:黄銅クローム
ノズル径(mm)
0.5
最大パターン開き(mm)
250
平均粒径(μm)
28

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
UA-6N-0.5X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,896
( 63,686 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
・液通路ステンレス仕様で、食品関係や、侵食性のある液体でも使用可能です。
・霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
・エアーホース2本使用です。
・塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
・継手は付いておりません。
【用途】
・食品関係、侵食性の液体の噴霧。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナガン UA-6N-0.5X型 φ0.5(エアキャップSUS)の型番UA-6N-0.5Xのページです。 型番UA-6N-0.5Xに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナガン UA-6N-0.5X型 φ0.5(エアキャップSUS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナガン UA-6N-0.5X型 φ0.5(エアキャップSUS)
扶桑 ルミナガン UA-6N-1.0X型 φ1.0(エアキャップSUS)
扶桑 ルミナガン UA-6N-1.3X型 φ1.3(エアキャップSUS)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-0.5X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-0.5X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.0X型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格57,89657,89657,89659,85661,45459,856
通常出荷日10日目10日目10日目8日目8日目15日目
取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8
液体噴出量(ml/min):0~540~1600~3000~650~620~210
トラスココード732-1821732-1830732-1848732-1406732-1481732-1414
質量(g)250.000250.000250.000240.000240.000240.000
材質1接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト