ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヘン ワイヤストレーナ

ダイヘン ワイヤストレーナ U5204H00
通常単価(税別)
64,936
税込単価
71,430
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ワイヤストレーナ・トラスココード:851-3050・質量:207g

詳細を確認

型番:

U5204H00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U5204H00の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ワイヤストレーナ
トラスココード
851-3050
質量(g)
207

型番リスト

表示件数
型番
U5204H00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,936
( 71,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワイヤストレーナ
・トラスココード:851-3050
・質量:207g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン ワイヤストレーナの型番U5204H00のページです。 型番U5204H00に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン ワイヤストレーナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン ワイヤストレーナ
ダイヘン ガスレンズコレットボディ2.4
ダイヘン ガスレンズコレットボディ1.6
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品
ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格64,9364,3394,3393,3544,8341,543
通常出荷日1日目2日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他-----
詳細タイプワイヤストレーナ-----
トラスココード851-3050-----
質量(g)207-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト