ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現 U4537G01
通常単価(税別)
3,161
税込単価
3,477
通常出荷日:8日目

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・安定でスムーズなワイヤ送給を実現します【用途】・CO2/M...

詳細を確認

型番:

U4537G01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U4537G01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
U4537G01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,161
( 3,477 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
・安定でスムーズなワイヤ送給を実現します
【用途】
・CO2/MAG溶接
・消耗部品
【商品仕様】
・長さ(m):4.5
・長さ(m):4.5
・適用ワイヤ径(mmφ):1.2、1.4、1.6
・適用トーチ:WT3510-MD、WT3520-MD、WT5000-MD
・JANコード:4582132640867
・トラスココード:851-3046
・質量:486g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現の型番U4537G01のページです。 型番U4537G01に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4m
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格3,1614,8823,1323,1614,834362
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト