ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)

ダイヘン コンジット(TIGフィラー用) U2586G00
通常単価(税別)
19,052
税込単価
20,957
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・コンジット(TIGフィラー用)・トラスココード:851-3016・質量:314g

詳細を確認

型番:

U2586G00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U2586G00の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
U2586G00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,052
( 20,957 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンジット(TIGフィラー用)
・トラスココード:851-3016
・質量:314g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)の型番U2586G00のページです。 型番U2586G00に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)
ダイヘン TIGスポット溶接用部品、絶縁ブッシュ
TIG溶接用ガスホース
MDM-200用TIGトーチ
ダイヘン TIGロングノズルNo.5L
ダイヘン TIGロングノズルNo.7L
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンマイト工業ダイヘンダイヘン
通常価格19,0525,1808,69535,513 -3,2033,217
通常出荷日8日目8日目4日目4日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト