17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Linda イレーサープロ 480ml×10/CS

通常単価(税別)
2,009
税込単価
2,210
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌ができます・抗菌剤を配合しています。【用途】・エアコンの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 容量 (ml)
    480
  • 材質/成分
    主成分:エタノール、殺菌消毒剤、メタクリル酸ラウリル、プロピレングリコール
  • 無色透明
  • JANコード
    4979782037596
  • 品名
    イレーサープロ 480ml
  • トラスココード
    824-7960
  • 香り
    無臭
  • タイプ
    エアゾール缶
  • 質量 (g)
    500.0

型番:

TZ50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TZ50の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
容量(ml)
480
材質/成分
主成分:エタノール、殺菌消毒剤、メタクリル酸ラウリル、プロピレングリコール
無色透明
品名
イレーサープロ 480ml
JANコード
4979782037596
香り
無臭
トラスココード
824-7960
タイプ
エアゾール缶
質量(g)
500.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TZ50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,009
( 2,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌ができます
・抗菌剤を配合しています。
【用途】
・エアコンの消臭、除菌に。
・エアコンの消臭・除菌剤エアゾール
・直接スプレーして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Linda イレーサープロ 480ml×10/CSの型番TZ50のページです。 型番TZ50に関する仕様情報を記載しております。
Linda イレーサープロ 480ml×10/CSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Linda イレーサープロ 480ml×10/CS
Linda アルパス 355ml×24/CS
Agイレーサー 60ml
Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
シルバーミニ
水系ペイント除去剤ケスラー
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格2,0091,2421,3521,0211,4232,246
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目4日目
商品タイプ消臭剤-----
容量(ml)480-----
材質/成分主成分:エタノール、殺菌消毒剤、メタクリル酸ラウリル、プロピレングリコール-----
無色透明-----
JANコード4979782037596-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト