17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ アンカーボルトセット 基本 TYR-AK
  • タクボ アンカーボルトセット 基本

タクボ アンカーボルトセット 基本

通常単価(税別)
1,925
税込単価
2,118
通常出荷日:9日目

【特長】・布基礎・ブロック1段基礎等で使用。【用途】・基礎工事用固定用アンカー【商品仕様】・基本部専用...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4904780062417
  • トラスココード
    132-8941
  • 質量(g)
    450.0

型番:

TYR-AK
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TYR-AKの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4904780062417
トラスココード
132-8941
質量(g)
450.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TYR-AK
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,925
( 2,118 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布基礎・ブロック1段基礎等で使用。
【用途】
・基礎工事用固定用アンカー
【商品仕様】
・基本部専用各4個)
・タクボ アンカーボルトセット 基本
・JANコード:4904780062417
・質量:0.45kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクボ アンカーボルトセット 基本の型番TYR-AKのページです。 型番TYR-AKに関する仕様情報を記載しております。
タクボ アンカーボルトセット 基本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクボ アンカーボルトセット 基本
タクボ アンカーボルトセット 連棟
タクボ NS用 棚セット NST-13
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格1,9251,20011,025256,976287,783287,783
通常出荷日9日目9日目9日目5日目11日目15日目
その他オプションオプションオプション---
JANコード490478006241749047800624244904780099345490478015446449047801546244904780154662
トラスココード132-8941132-8935113-6964111-6165111-6164111-6171
質量(g)450.0230.07200.0259700.0321200.0321200.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト