17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

富士元 チビエコ用チップ ZA10N

通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694
通常出荷日:4日目

【特長】・センターリング、面取り加工のできるチップです。【用途】・面取り加工に。【商品仕様】・適合機種...

詳細を確認

    型番:

    TXMT080206-ZA10N
    解除
    • この商品は12個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TXMT080206-ZA10Nの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TXMT080206-ZA10N
    RoHS?最小発注数量
    10
    12個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,540
    ( 1,694 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・センターリング、面取り加工のできるチップです。
    【用途】
    ・面取り加工に。
    【商品仕様】
    ・適合機種:チビエコ/チビエコ2/ウラザグル
    ・材質:微粒子超硬
    ・コーナー数:3
    ・ノーズR(mm):0.6
    ・刃先すくい角(°):7°ポジ
    ・長さ(mm):6.543
    ・厚さ(mm):2.381
    ・長さ(mm):6.543
    ・刃先すくい角(°):7°ポジ
    ・ノーズR(mm):0.6
    ・チビエコ用チップ
    ・JANコード:4562112032356
    ・トラスココード:796-9171
    ・質量:0.5g
    【材質/仕上】
    ・微粒子超硬

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    富士元 チビエコ用チップ ZA10Nの型番TXMT080206-ZA10Nのページです。 型番TXMT080206-ZA10Nに関する仕様情報を記載しております。
    富士元 チビエコ用チップ ZA10Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    富士元 チビエコ用チップ ZA10N
    富士元 エコメン用チップ ZA10N
    富士元 モミエコ用チップ ZA10N
    チビエコ
    チビエコ2
    富士元 チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) ZA20N
    メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
    通常価格1,5401,9491,76111,172 -17,093 -1,137
    通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト