17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TXレンチ 標準寸法 ビニールポーチセット TXL-10

TXレンチ 標準寸法 ビニールポーチセット

通常単価(税別)
8,530
税込単価
9,383
通常出荷日:1日目

【特長】・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘ...

詳細を確認
  • JANコード
    4984798200025
  • トラスココード
    811-6526
  • 質量(g)
    392.000
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)
  • セット内容(本)
    10

型番:

TXL-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
型番:TXL-10
セット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55

TXL-10の仕様・寸法情報

JANコード
4984798200025
トラスココード
811-6526
質量(g)
392.000
材質1
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)
セット内容(本)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TXL-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,530
( 9,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
・米アキュメント社の正式ライセンス品トルクスです。
【用途】
・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類の締結用。
【材質】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TXレンチ 標準寸法 ビニールポーチセットの型番TXL-10のページです。 型番TXL-10に関する仕様情報を記載しております。
TXレンチ 標準寸法 ビニールポーチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TXレンチ 標準寸法 ビニールポーチセット
TXレンチ 穴付 標準寸法 T15 単品
フラッグ型TXレンチ
ヘックスローブL型レンチセット
エイト T型 TXレンチ
ヘックスローブレンチ セット
メーカーエイトエイトエイト旭金属工業エイトトラスコ中山
通常価格8,530650 -617 -6,5341,3077,102
通常出荷日1日目1日目1日目1日目11日目2日目
JANコード4984798200025-----
トラスココード811-6526-----
質量(g)392.000-----
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)軸:特殊合金鋼(表面処理:黒染めパーカー)---
セット内容(本)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト