17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TXレンチ TXH-6 TXH-6
  • TXレンチ TXH-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TXレンチ TXH-6

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TXH-6

2021年02月に販売終了となりました。

【特長】
・いじり止めねじに対応した穴付のレンチです
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します
【用途】
・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用

ご注意

  • いじり止めねじ(タンパーレジスタントねじ)は機器の機能保守、保全、又はガスもれなどの事故を防ぐ為、ゆるめてはならない場所に使われています。従って安易に使用せず、安全を確実に確認して下さい。これによる使用上生じた事故について当社は関知しません。

指定中の仕様・寸法情報

呼び
T6
JANコード
4984798202135
トラスココード
811-6669
質量(g)
2
材質1
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
首下寸法(mm)
12
全長(mm)
52
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト