17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TXレンチ 穴付 標準寸法 T15 単品

TXレンチ 穴付 標準寸法 T15 単品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
650710
税込単価
715781

【特長】・いじり止めねじに対応した穴付のレンチです・ISO・JIS規格の「ねじ...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    【商品仕様】
    ・いじり止めねじに対応した穴付のレンチです。
    ・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    首下寸法(mm)

    全長(mm)

    最小発注数量
    T8
    4984798202104
    811-6524
    2
    12
    58
    1個
    T10
    4984798202036
    811-6517
    3.000
    15
    60
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    710
    ( 781 )
    1日目
    650
    ( 715 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・いじり止めねじに対応した穴付のレンチです
    ・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します
    【用途】
    ・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TXレンチ 穴付 標準寸法 T15 単品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TXレンチ 穴付 標準寸法 T15 単品
    TXレンチ 標準寸法 ビニールポーチセット
    フラッグ型TXレンチ
    TXレンチ ボールポイント(両穴付・セミロング)
    アネックス L型ヘックスローブレンチ T15
    エイト T型 TXレンチ
    メーカーエイトエイトエイトエイトANEXエイト
    通常価格650-8,530617 -1,008 -5501,307
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
    材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)軸:特殊合金鋼(表面処理:黒染めパーカー)---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト