17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニコー コンロ台
  • タニコー コンロ台

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タニコー コンロ台

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TX-GT-1245BN

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐食性に優れたSUS430ステンレス鋼を使用しています

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
450
高さ (mm)
650
本体/オプション
本体
質量(g)
-
トラスココード
102-4092
材質1
ステンレス(SUS430)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト