ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

竹中 パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)

通常単価(税別)
25,512
税込単価
28,063
通常出荷日:6日目

【特長】・電池式のため、出入り口、重点警戒場所などへ置くだけで使用できます。・室内への侵入者をパッシブ...

詳細を確認
  • 受信機への電波到達距離は、見通し約100mです。電波が届かない場合は、別売の中継機が必要になります。
  • 受信機(RX-300A-S)別売。
  • 受信機への電波到達距離は、見通し約100mです。電波が届かない場合は、別売の中継機が必要になります。

型番:

TXF-106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TXF-106の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
定格電圧(V)
その他
電源(V)
単3電池×2本(付属)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TXF-106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,512
( 28,063 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池式のため、出入り口、重点警戒場所などへ置くだけで使用できます。
・室内への侵入者をパッシブセンサー送信機で検知し、検知信号を電波で受信機へお知らせし警報音を発します。
【用途】
・室内への侵入者をパッシブセンサー送信機で検知し、検知信号を電波で受信機へ送信します。

ご注意

  • 受信機への電波到達距離は、見通し約100mです。電波が届かない場合は、別売の中継機が必要になります。
  • 受信機(RX-300A-S)別売。
  • 受信機への電波到達距離は、見通し約100mです。電波が届かない場合は、別売の中継機が必要になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竹中 パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)の型番TXF-106のページです。 型番TXF-106に関する仕様情報を記載しております。
竹中 パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹中 パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)
竹中 卓上型受信機
竹中 受信送信機
竹中 トイレ、浴室用送信機
漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型
竹中 炎センサー
メーカー竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリングオムロン竹中エンジニアリング
通常価格25,51235,90576,89430,23612,879 -31,039
通常出荷日6日目6日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体-警報機・ブザー本体
定格電圧(V)その他-----
電源(V)単3電池×2本(付属)-----

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト