ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

竹中 トイレ、浴室用送信機

竹中 トイレ、浴室用送信機 TX-30
通常単価(税別)
30,236
税込単価
33,260
通常出荷日:4日目

【特長】・浴室やトイレでの緊急時に呼出用として使用できる送信機です。・約1.7mのひも付ですので高所へ...

詳細を確認

型番:

TX-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TX-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TX-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,236
( 33,260 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浴室やトイレでの緊急時に呼出用として使用できる送信機です。
・約1.7mのひも付ですので高所への取り付けも可能です。
【商品仕様】
・幅(mm):84
・奥行(mm):37
・高さ(mm):125
・電源(V):DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2
・電源(V):DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2
・設置場所:屋内
・電波到達距離:100m以内(見通し距離)
・防水構造:日常生活防水
・質量:170g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹中 トイレ、浴室用送信機の型番TX-30のページです。 型番TX-30に関する仕様情報を記載しております。
竹中 トイレ、浴室用送信機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹中 トイレ、浴室用送信機
竹中 受信送信機
竹中 トイレ用センサー
竹中 トイレ用生活安心報知器
竹中 パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)
竹中 卓上型受信機
メーカー竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング
通常価格30,23676,89454,45336,61225,51235,905
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目6日目
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト