ツール用品技術窓口

ミニモ プラスチックケース TX01

ミニモ プラスチックケース

通常単価(税別)
3,509
税込単価
3,860
通常出荷日:5日目

【特長】・センタンツールの収納に便利なプラスチックケースです。・中仕切の位置を変えることで、ヤスリなど...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 間口 (mm)
    255
  • 奥行 (mm)
    186
  • 高さ (mm)
    41
  • JANコード
    4560128907101
  • トラスココード
    852-1452
  • 質量(g)
    600

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TX01
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TX01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
間口 (mm)
255
奥行 (mm)
186
高さ (mm)
41
JANコード
4560128907101
トラスココード
852-1452
質量(g)
600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TX01
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,509
( 3,860 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センタンツールの収納に便利なプラスチックケースです。
・中仕切の位置を変えることで、ヤスリなどの長いものも収納できます。
【商品仕様】
・外径寸法(mm):255×186×41
・外径寸法(mm):255×186×41
・JANコード:4560128907101
・トラスココード:852-1452
・質量:600g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ プラスチックケースの型番TX01のページです。 型番TX01に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ プラスチックケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ プラスチックケース
パーツケース
小物ケース(ラウンドケース)EA508MA
スライドケース
パーツケース B-50
パーツケース(クリアー)
メーカーミニター大阪製罐エスコメイホー(明邦化学工業)ホーザンエスコ
通常価格3,50923,138 -1,140160 -2,410 -730 -
通常出荷日5日目8日目2日目6日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプその他-ポケット-パーツケースポケット
間口 (mm)255-----
奥行 (mm)186238----
高さ (mm)41-----
JANコード4560128907101-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト