17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動油圧ポンプ TWAD-0.9 TWAD-0.9

手動油圧ポンプ TWAD-0.9

通常単価(税別)
81,342
税込単価
89,476
通常出荷日:4日目

【特長】・ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています・高低圧二段自動切換吐出形ポンプです・複動...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンプ
  • トラスココード
    852-0226
  • 質量(g)
    9000
  • 有効油量(L)
    0.9
  • 内容量
    1個

型番:

TWAD-0.9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWAD-0.9の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンプ
トラスココード
852-0226
質量(g)
9000
有効油量(L)
0.9
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWAD-0.9

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,342
( 89,476 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています
・高低圧二段自動切換吐出形ポンプです
・複動用ジャッキに使用します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動油圧ポンプ TWAD-0.9の型番TWAD-0.9のページです。 型番TWAD-0.9に関する仕様情報を記載しております。
手動油圧ポンプ TWAD-0.9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動油圧ポンプ TWAD-0.9
手動油圧ポンプ
手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7
手動油圧ポンプ足踏式 FP-0.5
低騒音小型電動油圧ポンプ
OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース
メーカー大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所
通常価格81,342108,330112,38971,121189,77530,464
通常出荷日4日目4日目10日目4日目2日目4日目
商品タイプポンプポンプポンプポンプポンプその他
トラスココード852-0226852-0222457-4753852-0071161-5568125-8835
質量(g)9000138005800.07000153001700
有効油量(L)0.92.3--1.6-
内容量1個-1本---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト