17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツカサ ツカサワイパーPRO TW-50 TW-50-L
  • ツカサ ツカサワイパーPRO TW-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツカサ ツカサワイパーPRO TW-50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TW-50-L

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・不織布材質で毛羽立ちが無く、低発塵性です。
・穴あきメッシュ構造で汚れを拭き取る機能に優れ、医療現場や工場での油や印刷インクの拭き取りなど、様々な用途にご利用いただけるワイピングクロスです。
【用途】
・一般工場など。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
レーヨン
形状
シート
タイプ
ドライ
JANコード
4986782002493
質量(g)
7000
トラスココード
792-2981
材質1
レーヨン、ポリエステル
ケース入数
50枚×9パック
シートサイズ(mm)
500×600(6つ折り)
ホワイト
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト