17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツカサ ツカサワイパーPRO TW-40【18個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,82016,295
税込単価
15,20217,925

【特長】・不織布タイプで手触りが良く、またボリューム感もあります。・吸水力に優...

詳細情報を確認する

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • シートサイズ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    シートサイズ(mm)

    RoHS?最小発注数量
    4986782002578
    7000
    792-2957
    345×350(薄手4つ折り)
    10
    1パック

    18個入り

    4986782002585
    9000
    792-2965
    345×350(レギュラー4つ折り)
    10
    1パック

    18個入り

    4986782002592
    10000.0
    792-2973
    345×350(厚手4つ折り)
    10
    1パック

    18個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,820
    ( 15,202 )
    1日目
    15,202
    ( 16,722 )
    1日目
    16,295
    ( 17,925 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・不織布タイプで手触りが良く、またボリューム感もあります。
    ・吸水力に優れ、破れにくいので、布に近い感覚であらゆる用途にご使用いただけます。
    【用途】
    ・一般工場など。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ツカサ ツカサワイパーPRO TW-40のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツカサ ツカサワイパーPRO TW-40
    ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
    ベンコット モップセット45cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
    ADCLEAN ナノクロス ホルダー 中型用
    プロワイプストロングタオル(エリエール) 2-1620
    クレシアカウンタークロス
    メーカー司化成工業小津産業小津産業ガードナーアズワンケニス
    通常価格13,820-32,60831,31615,85111,093 -21,318
    通常出荷日1日目8日目8日目5日目1日目7日目〜
    商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
    布材質その他-----
    形状シート---シートディスペンサー
    タイプドライドライドライドライドライ-
    材質1パルプ・ポリプロピレン-----

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト