17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツカサ ツカサワイパーPRO TW-40【18個入り】

通常単価(税別)
13,82016,295
税込単価
15,20217,925
通常出荷日:1日目

【特長】・不織布タイプで手触りが良く、またボリューム感もあります。・吸水力に優れ、破れにくいので、布に...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • シートサイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

シートサイズ(mm)

RoHS?最小発注数量
4986782002578
7000
792-2957
345×350(薄手4つ折り)
10
1パック

18個入り

4986782002592
10000.0
792-2973
345×350(厚手4つ折り)
10
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,820
( 15,202 )
1日目
16,295
( 17,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布タイプで手触りが良く、またボリューム感もあります。
・吸水力に優れ、破れにくいので、布に近い感覚であらゆる用途にご使用いただけます。
【用途】
・一般工場など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツカサ ツカサワイパーPRO TW-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツカサ ツカサワイパーPRO TW-40
ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
ベンコット モップセット45cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
ワイプオール(X60)
クレシアカウンタークロス
ハイジェネ ピンク ハンディワイパー
メーカー司化成工業小津産業小津産業アズワンケニス日本製紙クレシア
通常価格13,820-32,60831,31610,627 -20,05210,527
通常出荷日1日目8日目8日目1日目7日目〜1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
布材質その他-----
形状シート--シートディスペンサーシート
タイプドライドライドライドライ-ドライ
材質1パルプ・ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト