ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) TVCN5

耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

通常単価(税別)
70,500
税込単価
77,550
通常出荷日:18日目

【特長】・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です・主に標準空気や、一般的なガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 材質1
    ケーシング、フレーム:アルミ
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60
  • 最高吸気温度 (℃)
    150
  • モータ仕様
    全閉外扇
  • 吐出口四方変更可能方向
    3方向

ご注意

  • 吸気の温度が最高吸気温度(150℃)を超えない範囲でお使いください。
  • モータの周囲は常温となるように配慮してください。

型番:

TVCN5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TVCN5の仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
16.0/18.0
ファン回転方向
JANコード
4560136263282
トラスココード
102-4467
質量(g)
20000
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
0.71/1.03
吐出口外径(mm)
125
材質1
ケーシング、フレーム:アルミ
奥行(mm)
340
高さ(mm)
333
幅(mm)
373
周波数(Hz)(Hz)
50/60
最高吸気温度(℃)
150
モータ仕様
全閉外扇
吐出口四方変更可能方向
3方向
-
-

絞り込み条件

  • 電源(V)

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • ファン回転方向

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

  • 吐出口外径(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
TVCN5

電源

(V)

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

ファン回転方向

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最大静圧(50/60Hz)

(kPa)

吐出口外径

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
単相100
16.0/18.0
4560136263282
102-4467
20000
0.71/1.03
125
340
333
373
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,500
( 77,550 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です
・主に標準空気や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却などに適しています
・耐熱タイプです
・モーター部とケーシング部分とを分離し、特殊耐熱フィンと冷却ファンを組み込んでいます
・ベンチ脚タイプです。
【用途】
・印刷機械(インク乾燥)、シミ抜き機、製菓機械、クリーニング機械(乾燥)、乾燥機(送風・循環・排気)、温蔵庫、プラスチック押出機(乾燥・冷却)、熱風発生機(送風)、焼却炉(燃焼補助・排気・循環)、ストーブ、製パン機械(分別・冷却・乾燥)、機器冷却、その他一般送排風

ご注意

  • 吸気の温度が最高吸気温度(150℃)を超えない範囲でお使いください。
  • モータの周囲は常温となるように配慮してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)の型番TVCN5のページです。 型番TVCN5に関する仕様情報を記載しております。
耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)
シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)
耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ
シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ
耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様
耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格70,50033,877 -104,559 -94,008 -39,637 -118,313
通常出荷日18日目5日目〜11日目〜11日目11日目〜18日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機-
材質1ケーシング、フレーム:アルミアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
周波数(Hz)(Hz)50/6050/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用
最高吸気温度(℃)150-----
モータ仕様全閉外扇-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト