17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高級手打刃 TS406/TV406
  • 高級手打刃 TS406/TV406

高級手打刃 TS406/TV406

通常単価(税別)
4,061
税込単価
4,467
通常出荷日:7日目

【特長】・安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。・刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 軸径(mm)
    4
  • 適合機種
    ハンドクラフトシリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10)
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    安来鋼 青紙1号

ご注意

  • 適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10)
  • 申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。
  • 適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10) 申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
852-1827
高級手打刃 三角刃(60度)
1個
852-1828
高級手打刃 三角刃(45度)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,061
( 4,467 )
7日目
4,061
( 4,467 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
・刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
【用途】
・木彫彫刻。

ご注意

  • 適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10)
  • 申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。
  • 適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10) 申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高級手打刃 TS406/TV406のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高級手打刃 TS406/TV406
高級手打刃 F409/F415
ペーパーコーン用マンドレル
高級手打刃 R4シリーズ
チーゼルワイス用 剥離刃
曲面フィンサンダー用 マジック基布
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格4,0613,5005873,5005561,310
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
軸径(mm)442.44--
適合機種ハンドクラフトシリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10)-----
質量(g)10.00010.0001.000-14.0005.000
材質1安来鋼 青紙1号安来鋼 青紙1号金属安来鋼 青紙1号SK材基布
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト