ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
中興化成工業 PTFEチューブ 20M |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
|
ミスミ ミスミ シリコーンスプレー【12~24個入り】 |

【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
【用途】
・酸・アルカリなどの薬品移送。
・自動車部品。
・半導体製造装置。
【商品仕様】
・内径(mm):3
・外径(mm):4
・全長(m):50
・使用圧力(MPa):1.09
・適用流体:ほとんどの酸・アルカリ
・使用温度範囲:-50~260℃
・質量:700g
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)

東京硝子器械
PTFEチューブ 0638-17-15


中興化成工業
PTFEチューブ 50M
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)
0通常価格(税別):6,460円~

ケニス
シリコンチューブ 長さ10m
0通常価格(税別):5,329円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):660円~

ヤマト科学
タイゴン マスターフレックス用チューブ
0通常価格(税別):13,800円~

アズワン
ラボラン(R)シリコンチューブ
0通常価格(税別):3,988円~

中興化成工業
PTFEチューブ 10M
0通常価格(税別):7,742円~

コクゴ
PEEK樹脂押出チューブ(超極細)
0通常価格(税別):9,500円~

アラム
ポンプ用シリコンチューブ
0通常価格(税別):1,617円~