17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAチューブ 4.35D×6.35D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PFAチューブ 4.35D×6.35D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TUF200-4.35X6.35X20M

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・溶出イオンを抑えた高純度のふっ素樹脂(PFA)チューブです
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性に優れています
・内面の平滑性に優れます
【用途】
・酸・アルカリなどの薬品移送
・半導体製造装置

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
4.35×6.35
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
1.95
トラスココード
-
使用温度範囲
-50~260℃
適合流体
ほとんどの酸・アルカリ
質量(g)
720
材質
ふっ素樹脂(PFA)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト