17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューコーフロー PFAチューブ 15.87D×19.05D 20M TUF200-15.87X19.05X20M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チューコーフロー PFAチューブ 15.87D×19.05D 20M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TUF200-15.87X19.05X20M

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・溶出イオンを抑えた高純度のふっ素樹脂(PFA)チューブです。
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性に優れています。
・内面の平滑性に優れます。
【用途】
・酸・アルカリなどの薬品移送。
・半導体製造装置。
【商品仕様】
・内径(mm):15.87
・外径(mm):19.05
・全長(m):20
・使用圧力(MPa):0.85
・適用流体:ほとんどの酸・アルカリ
・使用温度範囲:-50~260℃
・トラスココード:126-0032
・質量:3820g
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PFA)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト