17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューコーフロー PTFEチューブ 13D×16D 10M TUF-13DX16D

チューコーフロー PTFEチューブ 13D×16D 10M

通常単価(税別)
40,58038,303
税込単価
44,63842,133
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。【用途】・酸・アルカリなどの...

詳細を確認

    型番:

    TUF-13DX16D
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TUF-13DX16Dの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TUF-13DX16D
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,58038,303
    ( 42,133 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    【用途】
    ・酸・アルカリなどの薬品移送。
    ・自動車部品。
    ・半導体製造装置。
    【商品仕様】
    ・内径(mm):13
    ・外径(mm):16
    ・全長(m):10
    ・使用圧力(MPa):0.75
    ・適用流体:ほとんどの酸・アルカリ
    ・使用温度範囲:-50~260℃
    ・トラスココード:126-0028
    ・質量:1810g
    【材質/仕上】
    ・ふっ素樹脂(PTFE)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チューコーフロー PTFEチューブ 13D×16D 10Mの型番TUF-13DX16Dのページです。 型番TUF-13DX16Dに関する仕様情報を記載しております。
    チューコーフロー PTFEチューブ 13D×16D 10Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チューコーフロー PTFEチューブ 13D×16D 10M
    チューコーフロー PTFEチューブ 16D×18D 10M
    チューコーフロー PTFEチューブ 3D×4D 50M
    チューコーフロー PTFEチューブ 1D×2D 50M
    チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M
    PTFEチューブ 10M
    メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
    通常価格40,58029,19616,7219,67628,0217,742 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト