ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・中間棚板をご使用の際に、鳥居脚にはめこんで使用してください【用途】・工場・オフィス
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):19,685円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)
0通常価格(税別):17,093円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,034円~

サカエ
軽量作業台SELタイプ
4.5通常価格(税別):25,716円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,123円~