17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター"ジョプラスターR"抗菌仕様

通常単価(税別)
2,579
税込単価
2,837
通常出荷日:1日目

【特長】・人間工学に基づいた握りやすい設計です・ボディーとレバーは抗菌仕様です・70gの軽量タイプです...

詳細を確認
  • ノズル口径 (mm)
    3
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル取付口
    M14×1
  • 全長(mm)
    128
  • ノズル長(mm)
    26.5
  • 質量(g)
    70
  • 材質1
    本体:PP
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TD-100H構造図
TU-100H構造図
エアダスター"ジョプラスターR"抗菌仕様 TD-100H構造図
エアダスター"ジョプラスターR"抗菌仕様 TU-100H構造図

製品の基本仕様・特長

適応流体空気
常用圧力0~1.0MPa
環境温度0~50℃
流体温度0~50℃

性能・試験情報

流量調整つまみ(角度と流量)

エアダスター"ジョプラスターR"抗菌仕様 流量調整つまみ(角度と流量)図

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
下部接続・抗菌仕様
4562115964845
793-3312
1個
上部接続・抗菌仕様
4562115964814
793-3380
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,579
( 2,837 )
1日目
2,579
( 2,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた握りやすい設計です
・ボディーとレバーは抗菌仕様です
・70gの軽量タイプです
・接触しても対象物を傷つけにくい
・軽量で扱いやすいため、長時間の作業で疲れにくい
・錆びない
・丈夫で長持ち
・冬場の作業も快適
・製造・輸送・使用時のCO2排出を削減焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能
【用途】
・エアーブロウによる乾燥、冷却、清掃に梱包、パッケージングの際のエアー注入に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター"ジョプラスターR"抗菌仕様のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
いろいろなエア吹きに使用しています
4
満足度:4.0
プレス機で紙や樹脂をトムソン加工した箱などの加工品のエア吹きに使用しています。抜いた穴のカスやホコリ、重なった加工品のす...もっと読む
0人が参考にしています。
切りくず除去
4
満足度:4.0
TD-30H  ジョプラックスⅡの吊り下げタイプです。 エアー配管を上部接続で使用するのでないならTD-30Hのほうが安...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター"ジョプラスターR"抗菌仕様
エアダスター"ジョプラスターPro"
トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R
エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R
エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R
エアダスター 標準ノズル
メーカージョプラックスジョプラックストラスコ中山ベッセルベッセルトラスコ中山
通常価格2,5793,3435,3372,6344,160540 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜
ノズル口径(mm)3-22.12.12
エア取付口G1/4G1/4----
ノズル取付口M14×1M14×1.0オネジ----
全長(mm)128260----
ノズル長(mm)26.5140----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト