17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12 TTMW-12K

大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12

通常単価(税別)
90,255
税込単価
99,281
通常出荷日:8日目

【特長】・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。・キャスターが付いており頻繁に商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    網パレット台車
  • 材質(本体)
    スチール
  • 質量(g)
    89000.0
  • トラスココード
    119-0927
  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
    1000×890×1200
  • 仕様
    キャスター付

ご注意

  • 積み荷は、片寄らないように中央に乗せてください。

型番:

TTMW-12K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TTMW-12Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
網パレット台車
材質(本体)
スチール
質量(g)
89000.0
トラスココード
119-0927
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
1000×890×1200
仕様
キャスター付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTMW-12K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,255
( 99,281 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。
・キャスターが付いており頻繁に商品を動かす向上などに最適です。
【用途】
・商品の荷役・保管・運搬
【商品仕様】
・寸法(mm)W:1000
・寸法(mm)H:890
・メッシュピッチ(mm)50x50
・寸法(mm)L:1200
・電気メッキ品・キャスター付
・トラスココード:119-0927
・質量:89kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 積み荷は、片寄らないように中央に乗せてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12の型番TTMW-12Kのページです。 型番TTMW-12Kに関する仕様情報を記載しております。
大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12
大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-12
大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-12
大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10
大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12
大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-10
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格90,25546,15370,23379,65832,79828,826
通常出荷日8日目4日目8日目8日目5日目5日目
商品タイプ網パレット台車網パレット台車網パレット台車網パレット台車網パレット台車網パレット台車
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
質量(g)89000.084000.071000.060000.066000.055000.0
トラスココード119-0927119-0934119-0935119-0929119-0936119-0926
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ1000×890×12001000×890×12001000×890×1200800×840×10001000×890×1200800×840×1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト