17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10 TTM-10
  • 大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10

大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10

通常単価(税別)
22,635
税込単価
24,899
通常出荷日:6日目

【特長】・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。・最大4段まで積み重ねが可能です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    網パレット台車
  • 材質(本体)
    スチール
  • 最大積載荷重 (kg)
    1000
  • 質量(g)
    46000.0
  • トラスココード
    119-0928
  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
    800×840×1000
  • JANコード
    4562156823910

ご注意

  • 積み重ね時におけるゲートの全開や、ゲートを開いた状態での段積みは絶対しないで下さい。
  • 積み重ね時におけるゲートの全開や、ゲートを開いた状態での段積みは絶対しないで下さい。

型番:

TTM-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TTM-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
網パレット台車
材質(本体)
スチール
最大積載荷重(kg)
1000
質量(g)
46000.0
トラスココード
119-0928
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
800×840×1000
JANコード
4562156823910
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTM-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,635
( 24,899 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。
・最大4段まで積み重ねが可能です。
【用途】
・商品の荷役・保管・運搬
【商品仕様】
・容量1000kg
・寸法(mm)W:800
・寸法(mm)H:840
・メッシュピッチ(mm)100x50
・寸法(mm)L:1000
・電気メッキ品
・トラスココード:119-0928
・質量:46kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 積み重ね時におけるゲートの全開や、ゲートを開いた状態での段積みは絶対しないで下さい。
  • 積み重ね時におけるゲートの全開や、ゲートを開いた状態での段積みは絶対しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10の型番TTM-10のページです。 型番TTM-10に関する仕様情報を記載しております。
大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10
大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-10
大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-10
大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12
大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-8
大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格22,63559,38328,82632,79823,21979,658
通常出荷日6日目8日目5日目5日目5日目8日目
商品タイプ網パレット台車網パレット台車網パレット台車網パレット台車網パレット台車網パレット台車
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
最大積載荷重(kg)1000-15001000250-
質量(g)46000.051000.055000.066000.016000.060000.0
トラスココード119-0928119-0933119-0926119-0936119-0930119-0929

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト