17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

平削平剣

平削平剣
通常単価(税別)
12,35465,038
税込単価
13,58971,542
通常出荷日:8日目

高周波精密 ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の平削平剣。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

TTB-64-1【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):64型
・幅(mm):13
・高さ(mm):13
・全長(mm):170
・適合機種:平削り盤
・トラスココード:815-7838
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB-64-5【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):64型
・幅(mm):22
・高さ(mm):22
・全長(mm):250
・適合機種:平削り盤
・トラスココード:815-7842
・質量:1kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB-64-2【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):64型
・幅(mm):16
・高さ(mm):16
・全長(mm):200
・適合機種:平削り盤
・トラスココード:815-7840
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB-64-4【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):64型
・幅(mm):19
・高さ(mm):25
・全長(mm):250
・適合機種:平削り盤
・トラスココード:815-7841
・質量:1kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB-64-11【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):64型
・幅(mm):38
・高さ(mm):38
・全長(mm):420
・適合機種:平削り盤
・トラスココード:815-7839
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):64型・幅(mm):13
・高さ(mm):13・全長(mm):170・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7838・質量:0.3kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
1個
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):64型・幅(mm):16
・高さ(mm):16・全長(mm):200・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7840・質量:0.4kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
1個
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):64型・幅(mm):19
・高さ(mm):25・全長(mm):250・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7841・質量:1kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
1個
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):64型・幅(mm):22
・高さ(mm):22・全長(mm):250・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7842・質量:1kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
1個
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):64型・幅(mm):38
・高さ(mm):38・全長(mm):420・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7839・質量:4.8kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,354
( 13,589 )
8日目
12,354
( 13,589 )
8日目
15,232
( 16,755 )
8日目
15,232
( 16,755 )
8日目
65,038
( 71,542 )
8日目

詳細情報

基本情報

高周波精密 ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の平削平剣。
刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS種類:64型

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平削平剣のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平削平剣
平削突切
平削真剣
平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃
平バイト
平削左/右横剣
メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
通常価格12,354-12,354 -10,829 -10,472 -8,185 -10,829 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト