17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ストレートシャンクロングドリル LSD

    不二越

    ストレートシャンクロングドリル LSD

    4.6

    通常価格(税別):1090円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 側刃付キーシートカッター

    フクダ精工

    側刃付キーシートカッター

    -

    通常価格(税別):9100円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • TD テーパドリル

    三菱マテリアル

    TD テーパドリル

    TD テーパドリル

    三菱マテリアル

    TD テーパドリル

    4.7

    通常価格(税別):4521円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG-ESR ドリル SGESR

    不二越

    SG-ESR ドリル SGESR

    4.4

    通常価格(税別):1540円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • テーパシャンクロングドリル LTD

    不二越

    テーパシャンクロングドリル LTD

    4.4

    通常価格(税別):9362円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • MWE WSTARドリル(外部給油形)

    三菱マテリアル

    MWE WSTARドリル(外部給油形)

    4.0

    通常価格(税別):8792円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    4.5

    通常価格(税別):426円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 無限フラットドリル MFD

    日進工具

    無限フラットドリル MFD

    4.3

    通常価格(税別):4053円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • キーシートカッター

    フクダ精工

    キーシートカッター

    キーシートカッター

    フクダ精工

    キーシートカッター

    4.5

    通常価格(税別):6294円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 普通刃Tスロットカッター

    フクダ精工

    普通刃Tスロットカッター

    4.0

    通常価格(税別):8347円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

平削左/右横剣

平削左/右横剣
通常単価(税別)
10,82961,585
税込単価
11,91267,744

刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用して...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
    数量:

    商品情報

    仕様

    TTB-63L-1【特長】
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    ・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    【商品仕様】
    ・JIS(種類):63L型
    ・幅(mm):13
    ・高さ(mm):13
    ・全長(mm):170
    ・適合機種:平削り盤
    ・トラスココード:815-7831
    ・質量:0.3kg
    【材質/仕上】
    ・シャンク:機械構造用炭素鋼
    ・チップ:高速度鋼(MV10)
    TTB-63L-5【特長】
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    ・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    【商品仕様】
    ・JIS(種類):63L型
    ・幅(mm):22
    ・高さ(mm):22
    ・全長(mm):250
    ・適合機種:平削り盤
    ・トラスココード:815-7834
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・シャンク:機械構造用炭素鋼
    ・チップ:高速度鋼(MV10)
    TTB-63R-4【特長】
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    ・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    【商品仕様】
    ・JIS(種類):63R型
    ・幅(mm):19
    ・高さ(mm):25
    ・全長(mm):250
    ・適合機種:平削り盤
    ・トラスココード:815-7836
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・シャンク:機械構造用炭素鋼
    ・チップ:高速度鋼(MV10)
    TTB-63L-2【特長】
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    ・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    【商品仕様】
    ・JIS(種類):63L型
    ・幅(mm):16
    ・高さ(mm):16
    ・全長(mm):200
    ・適合機種:平削り盤
    ・トラスココード:815-7832
    ・質量:0.4kg
    【材質/仕上】
    ・シャンク:機械構造用炭素鋼
    ・チップ:高速度鋼(MV10)
    TTB-63R-11【特長】
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    ・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    【商品仕様】
    ・JIS(種類):63R型
    ・幅(mm):38
    ・高さ(mm):38
    ・全長(mm):420
    ・適合機種:平削り盤
    ・トラスココード:815-7835
    ・質量:4.8kg
    【材質/仕上】
    ・シャンク:機械構造用炭素鋼
    ・チップ:高速度鋼(MV10)
    TTB-63R-5【特長】
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    ・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    【商品仕様】
    ・JIS(種類):63R型
    ・幅(mm):22
    ・高さ(mm):22
    ・全長(mm):250
    ・適合機種:平削り盤
    ・トラスココード:815-7837
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・シャンク:機械構造用炭素鋼
    ・チップ:高速度鋼(MV10)
    TTB-63L-4【特長】
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    ・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    【商品仕様】
    ・JIS(種類):63L型
    ・幅(mm):19
    ・高さ(mm):25
    ・全長(mm):250
    ・適合機種:平削り盤
    ・トラスココード:815-7833
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・シャンク:機械構造用炭素鋼
    ・チップ:高速度鋼(MV10)

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):63L型・幅(mm):13
    ・高さ(mm):13・全長(mm):170・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7831・質量:0.3kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
    1個
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):63L型・幅(mm):16
    ・高さ(mm):16・全長(mm):200・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7832・質量:0.4kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
    1個
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):63L型・幅(mm):19
    ・高さ(mm):25・全長(mm):250・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7833・質量:1kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
    1個
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):63L型・幅(mm):22
    ・高さ(mm):22・全長(mm):250・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7834・質量:1kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
    1個
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):63R型・幅(mm):19
    ・高さ(mm):25・全長(mm):250・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7836・質量:1kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
    1個
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):63R型・幅(mm):22
    ・高さ(mm):22・全長(mm):250・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7837・質量:1kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
    1個
    ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):63R型・幅(mm):38
    ・高さ(mm):38・全長(mm):420・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7835・質量:4.8kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,829
    ( 11,912 )
    8日目
    10,829
    ( 11,912 )
    8日目
    14,946
    ( 16,441 )
    8日目
    14,946
    ( 16,441 )
    8日目
    14,946
    ( 16,441 )
    8日目
    14,946
    ( 16,441 )
    8日目
    61,585
    ( 67,744 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    平削左/右横剣のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平削左/右横剣
    平剣/丸剣/左・右横真剣/左・右横剣/左・右横仕上剣/左・右先丸剣/左・右片刃
    ハイス付刃バイト(平削用)真剣,左片刃,右片刃,左横剣,右横剣,平剣,ヘール仕上,突切
    平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃
    平削平剣
    平削突切
    メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
    通常価格10,829-6,501 -8,588 -10,472 -12,354 -12,354 -
    通常出荷日8日目7日目〜1日目〜8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト