17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ヘールねじ切

ヘールねじ切
通常単価(税別)
9,61798,991
税込単価
10,579108,890
通常出荷日:7日目~8日目

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

TTB-53B-2【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):53B型
・幅(mm):16
・高さ(mm):16
・全長(mm):150
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-8825
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-53B-3【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):53B型
・幅(mm):19
・高さ(mm):19
・全長(mm):170
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-8826
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-53-0【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):53型
・幅(mm):10
・高さ(mm):10
・全長(mm):100
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7811
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-53-11【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):53型
・幅(mm):38
・高さ(mm):38
・全長(mm):320
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7876
・質量:3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-53B-1【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):53B型
・幅(mm):13
・高さ(mm):13
・全長(mm):125
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-8824
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-53-4【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):53型
・幅(mm):19
・高さ(mm):25
・全長(mm):200
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7812
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-53-5【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):53型
・幅(mm):22
・高さ(mm):22
・全長(mm):220
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7813
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-53-9【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):53型
・幅(mm):32
・高さ(mm):32
・全長(mm):270
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7877
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB53B-7【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):53B型
・幅(mm):25
・高さ(mm):25
・全長(mm):200
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-9299
・質量:1kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):53B型・幅(mm):25
・高さ(mm):25・全長(mm):200・適合機種:旋盤・トラスココード:815-9299・質量:1kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):53型・幅(mm):10
・高さ(mm):10・全長(mm):100・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7811・質量:0.1kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):53型・幅(mm):19
・高さ(mm):25・全長(mm):200・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7812・質量:0.7kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):53型・幅(mm):22
・高さ(mm):22・全長(mm):220・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7813・質量:0.8kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):53型・幅(mm):32
・高さ(mm):32・全長(mm):270・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7877・質量:1.8kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):53型・幅(mm):38
・高さ(mm):38・全長(mm):320・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7876・質量:3kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):53B型・幅(mm):13
・高さ(mm):13・全長(mm):125・適合機種:旋盤・トラスココード:815-8824・質量:0.3kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):53B型・幅(mm):16
・高さ(mm):16・全長(mm):150・適合機種:旋盤・トラスココード:815-8825・質量:0.4kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):53B型・幅(mm):19
・高さ(mm):19・全長(mm):170・適合機種:旋盤・トラスココード:815-8826・質量:0.6kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,036
( 25,340 )
8日目
9,617
( 10,579 )
7日目
20,035
( 22,039 )
7日目
20,035
( 22,039 )
7日目
55,077
( 60,585 )
7日目
98,991
( 108,890 )
7日目
9,619
( 10,581 )
8日目
9,619
( 10,581 )
8日目
12,037
( 13,241 )
8日目

詳細情報

基本情報

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘールねじ切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘールねじ切
高周波 ヘールねじ切25mm
孔ねじ切
外ねじ切
ヘール突切
ヘール仕上
メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
通常価格9,617-20,03514,295 -6,614 -8,581 -8,234 -
通常出荷日7日目〜7日目7日目7日目1日目〜7日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト