17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

外ねじ切

外ねじ切
通常単価(税別)
6,61461,616
税込単価
7,27567,778
通常出荷日:7日目

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の外ねじ切。刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

TTB-51-11【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):51型
・幅(mm):38
・高さ(mm):38
・全長(mm):300
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7873
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-51-7【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):51型
・幅(mm):25
・高さ(mm):25
・全長(mm):200
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7806
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-51-5【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):51型
・幅(mm):22
・高さ(mm):22
・全長(mm):180
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7805
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-51-9【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):51型
・幅(mm):32
・高さ(mm):32
・全長(mm):250
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7874
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-51-4【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):51型
・幅(mm):19
・高さ(mm):25
・全長(mm):180
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7804
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-51-0【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):51型
・幅(mm):10
・高さ(mm):10
・全長(mm):100
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7803
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):51型・幅(mm):10
・高さ(mm):10・全長(mm):100・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7803・質量:0.1kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):51型・幅(mm):19
・高さ(mm):25・全長(mm):180・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7804・質量:0.6kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):51型・幅(mm):22
・高さ(mm):22・全長(mm):180・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7805・質量:0.7kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):51型・幅(mm):25
・高さ(mm):25・全長(mm):200・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7806・質量:0.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):51型・幅(mm):32
・高さ(mm):32・全長(mm):250・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7874・質量:1.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):51型・幅(mm):38
・高さ(mm):38・全長(mm):300・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7873・質量:3.3kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,614
( 7,275 )
7日目
13,202
( 14,522 )
7日目
13,202
( 14,522 )
7日目
13,202
( 14,522 )
7日目
34,263
( 37,689 )
7日目
61,616
( 67,778 )
7日目

詳細情報

基本情報

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の外ねじ切。
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS(種類):51形

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外ねじ切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外ねじ切
ヘールねじ切
孔ねじ切
高周波 ヘールねじ切25mm
高周波 平削丸剣(61型)幅13mm 高さ13mm 全長170mm
平削突切
メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
通常価格6,614-9,617 -14,295 -20,03510,82912,354 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目7日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト