17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

孔仕上/孔繰

孔仕上/孔繰
通常単価(税別)
14,29576,252
税込単価
15,72583,877
通常出荷日:7日目

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の孔仕上。刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

TTB-42-9【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):42型
・幅(mm):32
・高さ(mm):32
・全長(mm):300
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7802
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-42-11【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):42型
・幅(mm):38
・高さ(mm):38
・全長(mm):350
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7872
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-41-4【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):41型
・幅(mm):19
・高さ(mm):25
・全長(mm):220
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7795
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-41-9【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):41型
・幅(mm):32
・高さ(mm):32
・全長(mm):300
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7798
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-41-11【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):41型
・幅(mm):38
・高さ(mm):38
・全長(mm):300
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7871
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-40-4【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):40型
・幅(mm):19
・高さ(mm):25
・全長(mm):220
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7791
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-40-7【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):40型
・幅(mm):25
・高さ(mm):25
・全長(mm):250
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7793
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-42-4【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):42型
・幅(mm):19
・高さ(mm):25
・全長(mm):180
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7799
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-40-11【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):40型
・幅(mm):38
・高さ(mm):38
・全長(mm):300
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7870
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-40-9【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):40型
・幅(mm):32
・高さ(mm):32
・全長(mm):300
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7794
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-41-7【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):41型
・幅(mm):25
・高さ(mm):25
・全長(mm):250
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7797
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-42-7【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):42型
・幅(mm):25
・高さ(mm):25
・全長(mm):250
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7801
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-42-5【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):42型
・幅(mm):22
・高さ(mm):22
・全長(mm):220
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7800
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-41-5【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):41型
・幅(mm):22
・高さ(mm):22
・全長(mm):220
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7796
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-40-5【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):40型
・幅(mm):22
・高さ(mm):22
・全長(mm):220
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7792
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):40型・幅(mm):19
・高さ(mm):25・全長(mm):220・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7791・質量:0.6kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)・先丸
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):40型・幅(mm):22
・高さ(mm):22・全長(mm):220・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7792・質量:0.7kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)・先丸
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):40型・幅(mm):25
・高さ(mm):25・全長(mm):250・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7793・質量:0.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)・先丸
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):40型・幅(mm):32
・高さ(mm):32・全長(mm):300・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7794・質量:1.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)・先丸
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):40型・幅(mm):38
・高さ(mm):38・全長(mm):300・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7870・質量:3.3kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)・先丸
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):41型・幅(mm):19
・高さ(mm):25・全長(mm):220・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7795・質量:0.6kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):41型・幅(mm):22
・高さ(mm):22・全長(mm):220・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7796・質量:0.7kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):41型・幅(mm):25
・高さ(mm):25・全長(mm):250・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7797・質量:0.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):41型・幅(mm):32
・高さ(mm):32・全長(mm):300・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7798・質量:1.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):41型・幅(mm):38
・高さ(mm):38・全長(mm):300・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7871・質量:3.3kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):42型・幅(mm):19
・高さ(mm):25・全長(mm):180・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7799・質量:0.6kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):42型・幅(mm):22
・高さ(mm):22・全長(mm):220・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7800・質量:0.7kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):42型・幅(mm):25
・高さ(mm):25・全長(mm):250・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7801・質量:0.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):42型・幅(mm):32
・高さ(mm):32・全長(mm):300・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7802・質量:1.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):42型・幅(mm):38
・高さ(mm):38・全長(mm):350・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7872・質量:3.3kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,295
( 15,725 )
7日目
14,295
( 15,725 )
7日目
14,295
( 15,725 )
7日目
46,406
( 51,047 )
7日目
76,252
( 83,877 )
7日目
14,295
( 15,725 )
7日目
14,295
( 15,725 )
7日目
14,295
( 15,725 )
7日目
46,406
( 51,047 )
7日目
76,252
( 83,877 )
7日目
14,295
( 15,725 )
7日目
14,295
( 15,725 )
7日目
14,295
( 15,725 )
7日目
46,406
( 51,047 )
7日目
76,252
( 83,877 )
7日目

詳細情報

基本情報

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の孔仕上。
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS(種類):42形

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

孔仕上/孔繰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
孔仕上/孔繰
孔ねじ切
ヘール仕上
平削ヘール仕上
ハイス付刃バイト(旋盤用)ヘール仕上,ヘール突切
ハイス付刃バイト(平削用)真剣,左片刃,右片刃,左横剣,右横剣,平剣,ヘール仕上,突切
メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
通常価格14,295-14,295 -8,234 -12,354 -17,756 -8,588 -
通常出荷日7日目7日目7日目〜8日目4日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト