17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ヘール突切

ヘール突切
通常単価(税別)
8,58198,991
税込単価
9,439108,890
通常出荷日:1日目~8日目

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

TTB-32-5【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):32型
・幅(mm):22
・高さ(mm):22
・全長(mm):200
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7789
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-32B-1【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):32B型
・幅(mm):16
・高さ(mm):16
・全長(mm):150
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-8821
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-32-0【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):32型
・幅(mm):10
・高さ(mm):10
・全長(mm):120
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7787
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-32-9【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):32型
・幅(mm):32
・高さ(mm):32
・全長(mm):270
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7790
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-32-4【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):32型
・幅(mm):19
・高さ(mm):25
・全長(mm):200
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7788
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-32B-3【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):32B型
・幅(mm):19
・高さ(mm):19
・全長(mm):170
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-8823
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-32-11【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):32型
・幅(mm):38
・高さ(mm):38
・全長(mm):320
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7869
・質量:3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-32B-2【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):32B型
・幅(mm):16
・高さ(mm):16
・全長(mm):150
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-8822
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):32型・幅(mm):10
・高さ(mm):10・全長(mm):120・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7787・質量:0.1kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):32型・幅(mm):19
・高さ(mm):25・全長(mm):200・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7788・質量:0.7kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):32型・幅(mm):22
・高さ(mm):22・全長(mm):200・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7789・質量:0.8kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):32型・幅(mm):32
・高さ(mm):32・全長(mm):270・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7790・質量:1.8kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):32型・幅(mm):38
・高さ(mm):38・全長(mm):320・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7869・質量:3kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):32B型・幅(mm):16
・高さ(mm):16・全長(mm):150・適合機種:旋盤・トラスココード:815-8821・質量:0.2kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)・13mm
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):32B型・幅(mm):16
・高さ(mm):16・全長(mm):150・適合機種:旋盤・トラスココード:815-8822・質量:0.3kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):32B型・幅(mm):19
・高さ(mm):19・全長(mm):170・適合機種:旋盤・トラスココード:815-8823・質量:0.5kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,617
( 10,579 )
7日目
20,035
( 22,039 )
7日目
20,035
( 22,039 )
7日目
55,077
( 60,585 )
7日目
98,991
( 108,890 )
7日目
9,924
( 10,916 )
1日目
8,581
( 9,439 )
8日目
12,426
( 13,669 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘール突切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘール突切
突切
ハイス付刃バイト(旋盤用)ヘール仕上,ヘール突切
ヘール仕上
平削突切
ヘールねじ切
メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
通常価格8,581-6,614 -17,756 -8,234 -12,354 -9,617 -
通常出荷日1日目〜7日目4日目7日目〜8日目7日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト